??
Choix du modèle CAO
K0017.06040
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
KIPP
Description
K0017 - Douille de guidage pour vérin de bridage
Nomenclature
K0017.06040
BESTKIPP
Référence
K0017.06040
D
Alésage
12 mm
D1
Taraudage
M06
D2
Filetage
M08
D3
Diamètre
16 mm
L
Longueur
40 mm
L1
Longueur totale
54 mm
L2
Profondeur
19 mm
L3
Profondeur
14 mm
SW
Ouverture de clé
13 mm
ANZM
Couple de serrage
7.0 max. Nm
GEW
Poids environ
0.0450 kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Numéro de tarif douanier
84662080
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245537044
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
3D
Infos techniques
2D
L'aperçu ne représente plus la configuration actuelle de la pièce.Veuillez actualiser l'aperçu.

Embedded user actions